Julkaise tuotteesi
Kado Lussi Cast Solid Surface Freestanding Thin Edge Bath with Plug & Waste 1500mm White
Kado Lussi Cast Solid Surface Freestanding Thin Edge Bath with Plug & Waste 1500mm White
Kado Lussi Cast Solid Surface Freestanding Thin Edge Bath with Plug & Waste 1500mm White
Kado Lussi Cast Solid Surface Freestanding Thin Edge Bath with Plug & Waste 1500mm White
Kado Lussi Cast Solid Surface Freestanding Thin Edge Bath with Plug & Waste 1500mm White
    Reece

    Kado Lussi Cast Solid Surface Freestanding Thin Edge Bath with Plug & Waste 1500mm White

    Leading the way in hotel inspired luxury, the Kado Lussi Freestanding Thin Edge Bath mixes a modern matte finish with fine lines allowing the natural form to speak for itself. Made from cast solid surface and featuring a stunning 5mm edge and built in over-flow, the Lussi Thin Edge bath is the perfect addition for a lasting luxury space. The Lussi Thin Edge bath comes complete with matching pop-up pull-out solid surface waste.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite9509631
    • TuoteperheKado
    • TuoteryhmäLussi
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-03-31
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)730
    • Syvyys (mm)595
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKiinteä pinta
    • Nettopaino (kg)114
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät

    Alueellinen saatavuus

    Oseania