Julkaise tuotteesi
F1FR Series

F1FR Series

4.4 / 5 tähteä4.4(14 arvostelua)
Reliable Models F1FR56, F1FR56LL, F1FR42, F1FR42LL, F1FRXLH & F1FR28 Series Sprinklers are quick response sprinklers which combine the durability of a standard sprin- kler with the attractive low profile of a decorative sprinkler. The Models F1FR56, F1FR56LL, F1FR42, F1FR42LL, F1FRXLH & F1FR28 Series Recessed automatic sprinklers utilize a 3.0 mm frangible glass bulb. These sprinklers have demonstrated response times in laboratory tests which are five to ten times faster than standard response sprinklers. This quick response enables the Model F1FR56, F1FR56LL,
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteF1FR
  • TuoteperheCommercial quick response
  • TuoteryhmäF1FR Series
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-05-21
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaTulituotteet - Palontorjunta
  • IFC-luokitusPalonsammutusterminaali
  • UNSPSC-nimiFire sprinkler heads
  • UNSPSC-koodi46191610
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi21 13 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDry-Pipe Sprinkler Systems

Alueellinen saatavuus

Aasia Oseania Pohjois-Amerikka Eurooppa Afrikka