Julkaise tuotteesi
F1 Res for Design Density of .05 gpm/ft2

F1 Res for Design Density of .05 gpm/ft2

Model F1 Res Sprinklers are used for Residential Fire Pro- tection according to UL 1626 Standard*. For ceiling types: Smooth Flat Horizontal, or beamed, or sloped, in accordance with NFPA 13D, 13R, or 13 2013 editions. Be sure that orifice size, temperature rating, deflector style and sprinkler type are in accordance with the latest published standards of The Na- tional Fire Protection Association or the approving authority having jurisdiction.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteF1RE
  • TuoteperheCommercial quick response
  • TuoteryhmäF1FR Series
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-05-21
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaTulituotteet - Palontorjunta
  • IFC-luokitusPalonsammutusterminaali
  • UNSPSC-nimiFire sprinkler heads
  • UNSPSC-koodi46191610
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi21 13 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDry-Pipe Sprinkler Systems

Alueellinen saatavuus

Aasia Oseania Pohjois-Amerikka Eurooppa Afrikka