Julkaise tuotteesi
HE1.5XINH

HE1.5XINH

Tekniset tiedot
  • Ventilation Type:
    Static plate, heat and humidity transfer

    Typical Airflow Range: 250-925 CFM

    AHRI 1060 Certified Core: One L125-G5

    Standard Features:
    Non-fused disconnect
    24 VAC transformer/relay package

    Filters:
    Total qty. 2, MERV 8: 20" x 20" x 2"

    Unit Dimensions & Weight:
    54 3/4" L x 23 3/4" W x 35 3/4" H
    204-275 lbs., varies by option(s)

    Max. Shipping Dimensions & Weight (on pallet):
    63" L x 30" W x 56" H
    325 lbs. 
    Accessories box shipped loose on top of unit.

    Motor(s):
    Qty. 2, 0.75 HP ea., Direct drive blower/standard motor packages

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitehe15xinh
  • TuoteperheVentilators
  • TuoteryhmäMechanical Equipment
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2014-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1365.25
  • Leveys (mm)876.3
  • Syvyys (mm)1349.37
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
  • Nettopaino (kg)206.3
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Mekaaninen ilmanvaihto
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-25 11 13 37
  • OmniClass-nimikePositive Pressure Ventilators