Julkaise tuotteesi
HE1XRT

HE1XRT

Tekniset tiedot
  • Ventilation Type:
    Static plate, heat and humidity transfer

    Typical Airflow Range: 250-870 CFM

    AHRI 1060 Certified Core: One L125-G5

    Standard Features:
    Non-fused disconnect
    24 VAC transformer/relay package

    Filters:
    Total qty. 2, MERV 8: 20" x 20" x 2"

    Unit Dimensions & Weight:
    81" L x 40 1/4" W x 42 1/4" H
    243-330 lbs., varies by option(s)

    Max. Shipping Dimensions & Weight (on pallet):
    96" L x 47" W x 50" H
    425 lbs. 

    Motor(s):
    Qty. 2, 0.75 HP ea., Direct drive blower/standard motor packages

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitehe1xrt
  • TuoteperheVentilators
  • TuoteryhmäMechanical Equipment
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2014-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1365.25
  • Leveys (mm)876.3
  • Syvyys (mm)1349.38
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
  • Nettopaino (kg)206.3974829480872
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Mekaaninen ilmanvaihto
  • Uniclass 2015 -koodiSs_65_40
  • Uniclass 2015 -kuvausVentilation systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass-numero23-25 11 13 37
  • OmniClass-nimikePositive Pressure Ventilators