Julkaise tuotteesi
R50SG Curtain wall system
R50SG Curtain wall system
R50SG Curtain wall system
R50SG Curtain wall system
R50SG Curtain wall system
R50SG Curtain wall system
    Riventi

    R50SG Curtain wall system

    4.3 / 5 tähteä4.3(6 arvostelua)
    R50SG curtain wall system is part of the traditionally known as Stick solutions. What characterizes this model is the glass-sheet fixation to the joinery by means of a cramp iron integrated in the glass-sheet itself. Riventi’s main contribution to this model is the easy assembly process, as well as the glass maintenance in case o breakage, since it is only necessary to unmounts the affected piece of glass.
    Tekniset tiedot
    • FACT SHEET
      • Maximum glazing thickness: 50 mm
      • Multiple finishing available
      • Transmittance: Ucw from 1.2 (W/m².K)
      • Airproof: (UNE-EN 12153:2000): CLASS AE750
      • Waterproof: (UNE-EN 12155:2000): CLASS RE2100
      • Wind load resistance: (UNE-EN 12179:2000): PASS (1750 Pa)
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiter50sg
    • TuoteperheCurtain wall
    • TuoteryhmäCurtain wall
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2013-07-26
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Verhoseinä
    • IFC-luokitusVerhoseinä
    • UNSPSC-nimiGlass curtainwalling
    • UNSPSC-koodi30151806
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_10_20
    • Uniclass 2015 -kuvausCurtain walling systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 44 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeGlazed Aluminum Curtain Walls
    • OmniClass-numero23-13 33 27 11
    • OmniClass-nimikeCurtain Walls
    • CSI UniFormat II -koodiB20
    • CSI UniFormat II -nimikeEXTERIOR CLOSURE