Julkaise tuotteesi
Monaco Wall-hung vitreous china basin with 3 holes
Monaco Wall-hung vitreous china basin with 3 holes
Monaco Wall-hung vitreous china basin with 3 holes
Monaco Wall-hung vitreous china basin with 3 holes
    Roca

    Monaco Wall-hung vitreous china basin with 3 holes

    This product is only available for the Argentinian market.
    Tekniset tiedot
    • Compatible products: 1061000000202 Pedestal for basin
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite1060030XX3202
    • TuoteperheBasins
    • TuoteryhmäMonaco
    • Julkaisupäivä2024-01-04
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)220
    • Leveys (mm)430
    • Syvyys (mm)580
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Argentiina
    • Valmistettu:Argentiina
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks

    Alueellinen saatavuus

    Etelä-Amerikka