Julkaise tuotteesi
The Gap Bidet with 1 hole
The Gap Bidet with 1 hole
    Roca

    The Gap Bidet with 1 hole

    This product is only available for the Argentinian market.
    Tekniset tiedot
    • Compatible products: A806470004 Bidet Lid
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite1111510XX0200
    • TuoteperheBidets
    • TuoteryhmäThe Gap
    • Julkaisupäivä2024-07-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)410
    • Leveys (mm)570
    • Syvyys (mm)355
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Argentiina
    • Valmistettu:Argentiina
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pesuistuimet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 -kuvausBidets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bidets
    • OmniClass-numero23-31 23 00
    • OmniClass-nimikeBidets

    Alueellinen saatavuus

    Etelä-Amerikka