Julkaise tuotteesi
Hall Vitreous china WC with dual outlet
Roca

Hall Vitreous china WC with dual outlet

This product is only available for the Argentinian market.
Tekniset tiedot
  • compatible products: 1231310000200 Dual flush 6/3L WC cistern complete with bottom inlet Z80N622001 Soft-closing toilet seat and cover
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite1231230xx0200
  • TuoteperheToilets
  • TuoteryhmäHall
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-07-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)790
  • Leveys (mm)660
  • Syvyys (mm)375
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Argentiina
  • Valmistettu:Argentiina
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 -kuvausWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
  • OmniClass-numero23-31 19 00
  • OmniClass-nimikeToilets

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka