Julkaise tuotteesi
Inspira Back to wall single floorstanding WC with dual outlet
Roca

Inspira Back to wall single floorstanding WC with dual outlet

This product is only available for the Argentinian market.
Tekniset tiedot
  • compatible products: A890010200 Concealed cistern A80152200B Soft-closing SUPRALIT ® toilet seat and cover
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite1251140xx0200
  • TuoteperheToilets
  • TuoteryhmäInspira
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-07-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)460
  • Leveys (mm)560
  • Syvyys (mm)370
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Argentiina
  • Valmistettu:Argentiina
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 -kuvausWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
  • OmniClass-numero23-31 19 00
  • OmniClass-nimikeToilets

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka