Julkaise tuotteesi
Duo Plus Rectangular steel bath with anti-slip base (3,5 mm steel sheet)
Duo Plus Rectangular steel bath with anti-slip base (3,5 mm steel sheet)
    Roca

    Duo Plus Rectangular steel bath with anti-slip base (3,5 mm steel sheet)

    Rectangular steel bath with anti-slip base (3,5 mm steel sheet). Robustness and style join forces to offer maximum comfort and well-being. This collection has been designed to adapt to any bathroom environment.
    Tekniset tiedot
    • Optional: A248427000 Universal feet for steel bath tubs. A248213001 Waste for double-ended baths
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite221670XX0
    • TuoteperheBaths
    • TuoteryhmäDuo Plus
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-06-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)400
    • Leveys (mm)800
    • Syvyys (mm)1800
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiBathtubs
    • UNSPSC-koodi30181501
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 -kuvausBaths
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bathtubs
    • OmniClass-numero23-31 15 00
    • OmniClass-nimikeBathtubs
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures