Julkaise tuotteesi
Palma Oval acrylic bath
Roca

Palma Oval acrylic bath

4.7 / 5 tähteä4.7(7 arvostelua)
Oval freestanding acrylic bath. A bathtub collection for those who seek good design and that want the most out of their bathtroom. A solution thought to saving space.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite26N015xx0
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-03-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)580
  • Leveys (mm)750
  • Syvyys (mm)1500
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAkryyli
  • Suunniteltu:Brasilia
  • Valmistettu:Brasilia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 -kuvausBaths
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bathtubs
  • OmniClass-numero23-31 15 00
  • OmniClass-nimikeBathtubs
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures