Julkaise tuotteesi
Ona Over-countertop basin
Roca

Ona Over-countertop basin

Over-countertop basin. Simple as nature. Ona pays homage to the diverse shapes of nature from our native Mediterranean. It is functional without ever appearing cold, with crisp aesthetics that follow the inherent warmth of the natural environment, made for those who enjoy the power of silent landscapes
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite3275L1xxC
  • TuoteperheBasins
  • TuoteryhmäOna
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-01-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)147
  • Leveys (mm)370
  • Syvyys (mm)370
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliFINECERAMIC
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks