Julkaise tuotteesi
SOFIA Under countertop vitreous china basin
Roca

SOFIA Under countertop vitreous china basin

Under countertop vitreous china basin. Balance and functionality in a sober, simple and elegant design that is committed to the basic lines of an unpretentious style. The result is a highly versatile and comfortable proposal, adding a touch of distinction to the bathroom space.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite327722xx0
  • TuoteperheBasins
  • TuoteryhmäSofia
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-05-25
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)211
  • Leveys (mm)609
  • Syvyys (mm)410
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Kiina
  • Valmistettu:Kiina
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Aasia