Julkaise tuotteesi
Terra Over countertop FINECERAMIC® basin
Roca

Terra Over countertop FINECERAMIC® basin

5.0 / 5 tähteä5.0(6 arvostelua)
Over countertop FINECERAMIC® basin. Simplicity sets the style through pure and simple lines perfectly blended into the environment. An elegant, fresh and versatile collection where the design is the response to the need for comfort, convenience and personality through refined curves.
Tekniset tiedot
  • Compatible with: A506403900 Waste for basin or bidet with fixed chrome-plated cover A50640390C Waste for basin or bidet with vitreous china fix cover Ø 72
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite32787Nxx0
  • TuoteperheBasins
  • TuoteryhmäTerra
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-12-13
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)130
  • Leveys (mm)390
  • Syvyys (mm)390
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks