Julkaise tuotteesi
Ohtake - Over countertop Fineceramic® basin
Ohtake - Over countertop Fineceramic® basin
Ohtake - Over countertop Fineceramic® basin
    Roca

    Ohtake - Over countertop Fineceramic® basin

    Over countertop Fineceramic® basin. Faucet not included. Organic lines and a timeless design. The Brazilian architect Ruy Ohtake used elements of nature - wave curves, the ever-changing line of the horizon and the purest form of design, the egg - as an inspiration to create the unique collection of washbasins.
    Tekniset tiedot
    • Compatible with: A506401614 - 1 1/4" bottle trap for basin. 250 mm pipe A506403900 - Waste for basin or bidet with fixed chrome-plated cover
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite327A1PXX0
    • TuoteperheBasins
    • TuoteryhmäOhtake
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-02-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)185
    • Leveys (mm)625
    • Syvyys (mm)385
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliFINECERAMIC
    • Suunniteltu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks