Julkaise tuotteesi
Meridian - Back-to-wall close-coupled Roca Rimless® Vortex WC with dual outlet
Meridian - Back-to-wall close-coupled Roca Rimless® Vortex WC with dual outlet
Meridian - Back-to-wall close-coupled Roca Rimless® Vortex WC with dual outlet
    Roca

    Meridian - Back-to-wall close-coupled Roca Rimless® Vortex WC with dual outlet

    Back-to-wall close-coupled Roca Rimless® Vortex WC with dual outlet. Includes fixing kit and draining elbow. One single concept for a thousand solutions. One single concept to fulfil any need. The most versatile and global range.
    Tekniset tiedot
    • Compatible with: A801F92..1 Seat and cover for compact toilet. A341742..0 Dual flush 4.5/3L WC ceramics cistern with bottom inlet.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite342747XX0
    • TuoteperheToilets
    • TuoteryhmäMeridian
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-03-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)420
    • Leveys (mm)358
    • Syvyys (mm)630
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 -kuvausWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets
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
    Pohjois-Korea