Julkaise tuotteesi
Victoria. Compact back to wall ceramics close-coupled Roca Rimless® WC with dual outlet
Victoria. Compact back to wall ceramics close-coupled Roca Rimless® WC with dual outlet
Victoria. Compact back to wall ceramics close-coupled Roca Rimless® WC with dual outlet
    Roca

    Victoria. Compact back to wall ceramics close-coupled Roca Rimless® WC with dual outlet

    Compact back to wall ceramics close-coupled Roca Rimless® WC with dual outlet. A traditional response to classic atmospheres. Elegant and functional curves in an extensive collection of pieces that combine simplicity and versatility, offering the convenience of well-tried solutions.
    Tekniset tiedot
    • Compatible with: A801E60..1 Supralit® seat and cover for compact toilet. A801E62..1 Soft-closing Supralit® seat and cover for compact toilet. A341V01..0 Dual flush 4.5/3L WC ceramics cistern with bottom inlet. A341V00..0 Dual flush 4.5/3L WC ceramics cistern with side inlet
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite342V05XX0
    • TuoteperheToilets
    • TuoteryhmäVictoria (New)
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-01-09
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)760
    • Leveys (mm)610
    • Syvyys (mm)355
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 -kuvausWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets