Julkaise tuotteesi
ARMANI - ISLAND Wall-hung WC
ARMANI - ISLAND Wall-hung WC
ARMANI - ISLAND Wall-hung WC
ARMANI - ISLAND Wall-hung WC
    Roca

    ARMANI - ISLAND Wall-hung WC

    Wall-hung WC

    Tekniset tiedot
    • The immaculate curves of this unique suspended lavatory enhance the sophisticated look of this discreet unit. The absence of visible fixtures thanks to the Hide-Fix system, coupled with the smooth, silky feel of the porcelain achieved with exclusive manufacturing technology complete a design of impeccable elegance. The WC is available in four finishes to adapt to any bathroom suite: the smooth Glossy White adds a crisp, fresh look to the piece; Off-White offers an updated twist on a classic, elegant finish; warm Greige lends a discreet, sophisticated air; and the Nero finish adds a bold, contemporary feel.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite346767xxx
    • TuoteperheToilets
    • TuoteryhmäIsland
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-04-29
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)410
    • Leveys (mm)385
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Toissijainen materiaaliPosliini
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)37
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiToilets
    • UNSPSC-koodi30181505
    • Uniclass 2015 -koodiSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 -kuvausToilets
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets