Julkaise tuotteesi
Dama 34678Lxx0 Vitreous china wall-hung Rimless WC
Roca

Dama 34678Lxx0 Vitreous china wall-hung Rimless WC

Vitreous china wall-hung Rimless WC. Design, functionality and breadth of range. The collection, with its neutral, pure lines, offers a wide variety of sizes. The combination of this series' products will give you astonishing results in all kind of bathroom spaces.
Tekniset tiedot
  • Compatible with: A801782004 Soft-closing lacquered seat and cover for toilet A804008001 Premium soft, multicilean A804004001 Advance Soft, multiclean A890092100 DUPLO WC FLUXOR - Concealed structure for toilet with dual flush valve A890078020 DUPLO WC ONE SMART - Fullframe Concealed Cistern for Smart Toilets A890077020 DUPLO WC ONE FREESTANDING - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet A890073020 DUPLO WC ONE COMPACT - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet A890070120 BASIC WC ONE COMPACT - Halframe Concealed Cistern for wall-hung toilet A890070020 DUPLO WC ONE - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite34678Lxx0
  • TuoteperheToilets
  • TuoteryhmäDama
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-07-21
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)400
  • Leveys (mm)570
  • Syvyys (mm)360
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 -kuvausWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
  • OmniClass-numero23-31 19 00
  • OmniClass-nimikeToilets
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures