Julkaise tuotteesi
MERIDIAN-N RIMLESS Toilet back-to-wall for wheelchair
Roca

MERIDIAN-N RIMLESS Toilet back-to-wall for wheelchair

Vitreous china Rimless floorstanding toilet dual outlet for "wheelchair"
Tekniset tiedot
  • Compatible with: 80RC92..1 MERIDIAN - Soft-closing seat for toilet Reece reference: 9503671 - Hideaway concealed cistern from Reece Australia
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite347249xxR
  • TuoteperheToilets
  • TuoteryhmäMeridian
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-01-06
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)440
  • Leveys (mm)800
  • Syvyys (mm)360
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Kiina
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 -kuvausWC pans
  • OmniClass-numero23-25 45 11 25 21
  • OmniClass-nimikePhysically Challenged Toilets
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures