Julkaise tuotteesi
Meridian - Back to wall single floorstanding Roca Rimless® Vortex WC with dual outlet
Meridian - Back to wall single floorstanding Roca Rimless® Vortex WC with dual outlet
Meridian - Back to wall single floorstanding Roca Rimless® Vortex WC with dual outlet
    Roca

    Meridian - Back to wall single floorstanding Roca Rimless® Vortex WC with dual outlet

    Back to wall single floorstanding Roca Rimless® Vortex WC with dual outlet. Includes fixing kit. Compatible with Roca Duplo One / Duplo S installation systems. Dual flush 4.5/3 L, adjustable to 4/2 L. Simplicity, neutral tones and a refined finish define a collection that stands out for its balance of functionality and elegance. With its light, flowing forms and subtle curves, Meridian seamlessly integrates into contemporary spaces. Seamlessly integrates into contemporary spaces.
    Tekniset tiedot
    • Compatible with: A801F92001 - Soft-closing WC seat and cover.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite347747XX0
    • TuoteperheToilets
    • TuoteryhmäMeridian
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-03-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)420
    • Leveys (mm)360
    • Syvyys (mm)540
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 -kuvausWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets
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
    Pohjois-Korea