Julkaise tuotteesi
Neo chicago. One piece WC with vertical outlet
Roca

Neo chicago. One piece WC with vertical outlet

One-piece WC. Ergonomics and design are blended into a piece with an urbane soul. Stylised and thought-provoking lines that bestow a room with sophistication exclusiveness. Comfort and aesthetics combine in form and spirit in this series' proposal.
Tekniset tiedot
  • Compatible with: A80141200U Soft-closing seat and cover A80141000U Seat and cover
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite349487XX0
  • TuoteperheToilets
  • TuoteryhmäNeo chicago
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-10-15
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)655
  • Leveys (mm)758
  • Syvyys (mm)470
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 -kuvausWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
  • OmniClass-numero23-31 19 00
  • OmniClass-nimikeToilets