Julkaise tuotteesi
THE GAP ROUND - Back to wall vitreous china bidet
THE GAP ROUND - Back to wall vitreous china bidet
    Roca

    THE GAP ROUND - Back to wall vitreous china bidet

    ROUND - Back to wall vitreous china bidet
    Tekniset tiedot
    • Compatible with: 806D12..1 ROUND - Soft-closing bidet lid 806D10..1 ROUND - Bidet lid
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite3570N4xx0
    • TuoteperheBidets
    • TuoteryhmäThe Gap
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-12-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)400
    • Leveys (mm)355
    • Syvyys (mm)540
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pesuistuimet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 -kuvausBidets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bidets
    • OmniClass-numero23-31 23 00
    • OmniClass-nimikeBidets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures