Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
roca/products/5bf469f8-c4f7-4a18-a2bb-152c347b9cad
Koti
Luokat
Keittiö
Pesualtaat
BEVERLY 860 Single bowl kitchen sink
Saatavana Yhdysvallat
Roca
Seuraa
BEVERLY 860 Single bowl kitchen sink
Fireclay single bowl kitchen sink
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
366067xx0
Tuoteperhe
Kitchen sinks
Tuoteryhmä
Beverly
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2016-01-15
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
205
Leveys (mm)
500
Syvyys (mm)
850
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=366067..0
Asennusohjeet
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject={9BB3D62E-E08C-482F-95BD-0617111B84B6}
Esittelyvideo
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Tekninen kuvaus
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/366067..0/
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Fireclay
Suunniteltu:
Espanja
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Keittiö - Pesualtaat
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
Samankaltaisia tuotteita
Roca
PRAGA 790mm Stainless steel single bowl kitchen sink
4.6
(
32
)
Lataa
Roca
PRAGA 550mm Stainless steel single bowl kitchen sink
4.4
(
37
)
Lataa
Roca
PRAGA 500mm Stainless steel single bowl kitchen sink
4.8
(
17
)
Lataa
Roca
J 900 Double bowl kitchen sink
4.5
(
20
)
Lataa
Roca
J 800 Double bowl kitchen sink
4.5
(
10
)
Lataa
Roca
BERGEN 860 QUARZEX® double bowl kitchen sink
4.3
(
9
)
Lataa