Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
roca/products/f9b03e15-4de4-4b1f-8f05-d5f78b1f585a
Koti
Luokat
Keittiö
Pesualtaat
HENARES Laundry sink
Saatavana Yhdysvallat
Roca
Seuraa
HENARES Laundry sink
4.6
(18 arvostelua)
Vitreous china laundry sink
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
368951xx1
Tuoteperhe
Laundry sinks
Tuoteryhmä
Henares
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2016-12-14
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
360
Leveys (mm)
600
Syvyys (mm)
390
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=368951..1
Esittelyvideo
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Tekninen kuvaus
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/368951..1/
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Lasitettu posliini
Suunniteltu:
Espanja
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Keittiö - Pesualtaat
IFC-luokitus
Virtauspääte
UNSPSC-nimi
Sinks
UNSPSC-koodi
30181504
Samankaltaisia tuotteita
Roca
PRAGA 790mm Stainless steel single bowl kitchen sink
4.6
(
32
)
Lataa
Roca
PRAGA 550mm Stainless steel single bowl kitchen sink
4.4
(
37
)
Lataa
Roca
PRAGA 500mm Stainless steel single bowl kitchen sink
4.8
(
17
)
Lataa
Roca
J 900 Double bowl kitchen sink
4.5
(
20
)
Lataa
Roca
SIENA 860 Stainless steel double bowl kitchen sink
4.7
(
18
)
Lataa
Roca
BERGEN 860 QUARZEX® double bowl kitchen sink
4.3
(
9
)
Lataa