Julkaise tuotteesi
ONDA Container 300mm
Roca

ONDA Container 300mm

Container 300mm
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite3870Z2000
  • TuoteperheAccessories
  • TuoteryhmäOnda
  • Julkaisupäivä2021-03-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)45
  • Leveys (mm)120
  • Syvyys (mm)300
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_06
  • Uniclass 2015 -kuvausBathroom shelves
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 44 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBath Furnishings
  • OmniClass-numero23-31 25 00
  • OmniClass-nimikeToilet and Bath Specialties
  • CSI UniFormat II -koodiE2020
  • CSI UniFormat II -nimikeMovable Furnishings