Julkaise tuotteesi
Aquafy - 5 stages filter for kitchen sink mixer with filtered water
Roca

Aquafy - 5 stages filter for kitchen sink mixer with filtered water

5 stages filter for kitchen sink mixer with filtered water. Roca's Kitchen Filtration System offers a safe, convenient, and sustainable solution for better tasting drinking water. With easy installation under the sink, the collection includes a variety of faucets with three designs and three finishes, each equipped with a five-stage filter. An LED light provides a timely alert when the filter requires replacement.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite5A803GXX0
  • TuoteperheFaucets
  • TuoteryhmäAquafy
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-03-16
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)347
  • Leveys (mm)96
Liittyviä
  • Suunniteltu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat
  • IFC-luokitusVenttiili
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 -kuvausSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets