Julkaise tuotteesi
Deck ROUND - Thermostatic shower column with shelf
Roca

Deck ROUND - Thermostatic shower column with shelf

4.6 / 5 tähteä4.6(10 arvostelua)
ROUND - Thermostatic shower column with shelf. A collection of shower columns with single lever (Deck-M) and thermostatic (Deck-T) options with a practical shelf to keep the showering essentials close by.
Tekniset tiedot
  • Includes: A5B2250C00 Shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included. A5B1107C00 ROUND - Handshower with 4 functions: Rain, NightRain, Tonic and Pulse. A5A2A88C00 1Wall-mounted thermostatic shower mixer with shelf. A5B2016C00 2 m. anti-torsion shower hose in satin PVC
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite5A9788C00
  • TuoteperheShower columns
  • TuoteryhmäDeck
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-06-16
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1345
  • Leveys (mm)562
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
  • OmniClass-numero23-31 17 00
  • OmniClass-nimikeShowers
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures