Julkaise tuotteesi
Kay - Basin mixer with pop-up waste and flexible supply hoses. Cold Start. M-Size.
Roca

Kay - Basin mixer with pop-up waste and flexible supply hoses. Cold Start. M-Size.

Basin mixer with pop-up waste and flexible supply hoses. Cold Start. M-Size. Inspired by the clarity of essential forms and defined by its sculptural simplicity, Kay reinterprets the squarish faucet with a bold yet refined presence.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite5A307GXX0
  • TuoteperheFaucets
  • TuoteryhmäKay
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-06-29
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)175
  • Leveys (mm)45
  • Syvyys (mm)159
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusVenttiili
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets