Julkaise tuotteesi
Cala Wall-mounted basin mixer
Cala Wall-mounted basin mixer
Cala Wall-mounted basin mixer
    Roca

    Cala Wall-mounted basin mixer

    Wall-mounted basin mixer. A cylindrical and slim body of only 38 mm and a flat rectangular handle, in perfect harmony with the shape of the spout, are the essence of Cala's design. The ultimate blend of visual elements to create the best proportion and style.
    Tekniset tiedot
    • Compatible with: A525220603 Universal built-in body A5252206CN Universal built-in body
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite5A356EXX0
    • TuoteperheFaucets
    • TuoteryhmäCala
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-11-16
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinkiesineet
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets