Julkaise tuotteesi
ALFA Basin mixer with pop-up waste, Cold Start
Roca

ALFA Basin mixer with pop-up waste, Cold Start

Basin mixer with pop-up waste Basin models feature Cold Start, cold water opening that guarantees energy savings of 45%. Renovated design with more volume yet presenting a stylish body for the basic segment Slanted and with a slightly forward tilted spout that prevents water from stagnating. Latest generation of flow limiters to 5L/min, regardless of the pressure system, with water savings of 60% Best-in-class coating thickness which exceeds European norm standards: Chrome (0.3μm) and Nickel (12μm)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite5A3P25xx0
  • TuoteperheFaucets
  • TuoteryhmäAlfa
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-12-02
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinkiesineet
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusVenttiili
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures