Julkaise tuotteesi
Cala Sink mixer L spout fixed
Roca

Cala Sink mixer L spout fixed

Sink mixer L spout fixed. A cylindrical and slim body of only 38 mm and a flat rectangular handle, in perfect harmony with the shape of the spout, are the essence of Cala's design. The ultimate blend of visual elements to create the best proportion and style.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite5A836EC00
  • TuoteperheFaucets
  • TuoteryhmäCala
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-04-27
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinkiesineet
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat
  • IFC-luokitusVenttiili
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 -kuvausSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures