Julkaise tuotteesi
Avant - Back-to-wall floorstanding WC with integrated In-Tank® cistern. External connection
Roca

Avant - Back-to-wall floorstanding WC with integrated In-Tank® cistern. External connection

Back-to-wall floorstanding WC with integrated In-Tank® cistern. External connection. Avant is a unique innovation. A modern toilet with an integrated cistern that frees up valuable space. This all-in-one toilet is for everyone and adaptable to any home.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite80336Mxx1
  • TuoteperheToilets
  • TuoteryhmäAvant
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-03-09
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)475
  • Leveys (mm)565
  • Syvyys (mm)385
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 -kuvausToilets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass-numero23-31 19 00
  • OmniClass-nimikeToilets