Julkaise tuotteesi
Avant Hydro In-Tank® back to wall floorstanding. Back to wall hydraulic toilet with integrated tank of dual flush 4,5/3 litres. Includes Roca Rimless® Vortex, soft-closing seat and cover and Supraglaze® coating.
Roca

Avant Hydro In-Tank® back to wall floorstanding. Back to wall hydraulic toilet with integrated tank of dual flush 4,5/3 litres. Includes Roca Rimless® Vortex, soft-closing seat and cover and Supraglaze® coating.

Avant Hydro In-Tank® back to wall floorstanding. Back to wall hydraulic toilet with integrated tank of dual flush 4,5/3 litres. Includes Roca Rimless® Vortex, soft-closing seat and cover and Supraglaze® coating.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite80336MXXH
  • TuoteperheToilets
  • TuoteryhmäAvant
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-04-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)475
  • Leveys (mm)565
  • Syvyys (mm)385
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 -kuvausToilets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass-numero23-31 19 00
  • OmniClass-nimikeToilets