Julkaise tuotteesi
ARMANI - ISLAND Built-in vertical cabinet. Door right-handed
ARMANI - ISLAND Built-in vertical cabinet. Door right-handed
ARMANI - ISLAND Built-in vertical cabinet. Door right-handed
    Roca

    ARMANI - ISLAND Built-in vertical cabinet. Door right-handed

    Built-in vertical cabinet. Door right-handed
    Tekniset tiedot
    • The Island collection built-in cabinets for the shower area in the bathroom unite sleek elegance with timeless practicality to create a serene sense of order and sophisticated simplicity. The interior of the cabinets respond to your different storage needs and feature a dividing shelf in the same finish. This right-handed built-in cabinet is available in the same stunning range of finishes as the other products to ensure complete harmony in the bathroom space: the distinctive Silver finish is uniquely refined, the neutral Greige is elegant and discreet, and the Nero finish adds a bold, contemporary touch of understated sophistication.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite8164810xx
    • TuoteperheFurniture
    • TuoteryhmäIsland
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-02-04
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)550
    • Leveys (mm)250
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMDF
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEG017960
    • ETIM-nimiFurniture
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 -kuvausBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurniture
    • OmniClass-numero23-31 25 13
    • OmniClass-nimikeBathroom Cabinets