Julkaise tuotteesi
PUBLIC Hand dryer with sensor and HEPA antibacterial filter
Roca

PUBLIC Hand dryer with sensor and HEPA antibacterial filter

5.0 / 5 tähteä5.0(5 arvostelua)
Hand dryer with sensor and HEPA antibacterial filter
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite817419001
  • TuoteperheAccessories
  • TuoteryhmäPublic
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-02-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)685
  • Leveys (mm)218
  • Syvyys (mm)300
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Käsien- ja hiustenkuivaimet
  • IFC-luokitusSähkölaite
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_62_37
  • Uniclass 2015 -kuvausHand driers
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet Accessories
  • OmniClass-numero23-31 25 15
  • OmniClass-nimikeHand Dryers
  • CSI UniFormat II -koodiE1090
  • CSI UniFormat II -nimikeOther Equipment