Julkaise tuotteesi
Sonata Toilet roll holder without cover (installation with screws or adhesive)
Sonata Toilet roll holder without cover (installation with screws or adhesive)
    Roca

    Sonata Toilet roll holder without cover (installation with screws or adhesive)

    Toilet roll holder without cover (installation with screws or adhesive). Lines that play with delicacy and materials that provide a high degree of firmness interact in this contemporary collection.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite817732xx0
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-07-31
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)55
    • Leveys (mm)32
    • Syvyys (mm)131
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 -kuvausToilet roll holders
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet Accessories
    • OmniClass-numero23-31 25 00
    • OmniClass-nimikeToilet and Bath Specialties