Julkaise tuotteesi
Sonata Spare toilet roll holder (installation with screws or adhesive)
Sonata Spare toilet roll holder (installation with screws or adhesive)
    Roca

    Sonata Spare toilet roll holder (installation with screws or adhesive)

    Spare toilet roll holder (installation with screws or adhesive). Lines that play with delicacy and materials that provide a high degree of firmness interact in this contemporary collection.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite817733xx0
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-07-31
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)134
    • Leveys (mm)32
    • Syvyys (mm)71
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 -kuvausToilet roll holders
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet Accessories
    • OmniClass-numero23-31 25 00
    • OmniClass-nimikeToilet and Bath Specialties