Julkaise tuotteesi
ARMANI - ISLAND Large interior organization container, for lower drawer only
Roca

ARMANI - ISLAND Large interior organization container, for lower drawer only

Large interior organization container, for lower drawer only
Tekniset tiedot
  • Acute attention to detail is present in every element of this collection. This capacious organization container with a dark oak finish can be used individually or in conjunction with others in the lower drawer of every vanity in the Island and Baia collection. It allows you to fully customize your personal storage solution, and ensure any type of cosmetic or hygiene product is tidy and accessible. Enhance the function of this container by complementing it with the versatile shallow organization tray (Ref. A856542128).
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite856541128
  • TuoteperheFurniture
  • TuoteryhmäIsland
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-02-04
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)140
  • Leveys (mm)400
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMDF
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • ETIM-koodiEG017960
  • ETIM-nimiFurniture
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 -kuvausBathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurniture
  • OmniClass-numero23-31 25 13
  • OmniClass-nimikeBathroom Cabinets