Julkaise tuotteesi
ARMANI - ISLAND Organization tray for large interior container, for lower drawer only
Roca

ARMANI - ISLAND Organization tray for large interior container, for lower drawer only

Organization tray for large interior container, for lower drawer only
Tekniset tiedot
  • Acute attention to detail is present in every element of this collection. This shallow tray with a dark oak finish can be used individually or in conjunction with others in the lower drawer of every model of Island and Baia collection vanity. It allows you to fully customize your personal storage solution, and ensure any type of cosmetic or hygiene product is tidy and accessible, supplementing the organization space in the large container (Ref. A85641128) with a second level.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite856542128
  • TuoteperheFurniture
  • TuoteryhmäIsland
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-02-04
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)50
  • Leveys (mm)348
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMDF
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • ETIM-koodiEG017960
  • ETIM-nimiFurniture
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 -kuvausBathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurniture
  • OmniClass-numero23-31 25 13
  • OmniClass-nimikeBathroom Cabinets