Julkaise tuotteesi
Meridian Base unit with two drawers and open shelf for basin
Meridian Base unit with two drawers and open shelf for basin
Meridian Base unit with two drawers and open shelf for basin
Meridian Base unit with two drawers and open shelf for basin
    Roca

    Meridian Base unit with two drawers and open shelf for basin

    Base unit with two drawers and open shelf for basin. Simplicity, neutral tones and a refined finish define a collection that stands out for its balance of functionality and elegance. With its light, flowing forms and subtle curves, Meridian seamlessly integrates into contemporary spaces.
    Tekniset tiedot
    • Compatible with: A327746000 Wall-hung Fineceramic® basin
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite858108XXX
    • TuoteperheFurniture
    • TuoteryhmäMeridian
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-05-18
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)565
    • Leveys (mm)1000
    • Syvyys (mm)460
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLastulevy
    • Suunniteltu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 -kuvausBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi13 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBathroom Unit Modules
    • OmniClass-numero23-31 25 13
    • OmniClass-nimikeBathroom Cabinets