Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
roca/products/aed63363-d43a-49ba-850e-a2cee93dba63
Koti
Luokat
Keittiö
Pesualtaat
E 600 Single bowl kitchen sink
Saatavana Yhdysvallat
Roca
Seuraa
E 600 Single bowl kitchen sink
Stainless steel single bowl kitchen sink
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
870410603
Tuoteperhe
Kitchen sinks
Tuoteryhmä
E
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2016-01-22
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
155
Leveys (mm)
500
Syvyys (mm)
600
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=870410603
Esittelyvideo
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Tekninen kuvaus
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/870410603/
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Ruostumaton teräs
Suunniteltu:
Espanja
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Keittiö - Pesualtaat
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
Samankaltaisia tuotteita
Roca
PRAGA 790mm Stainless steel single bowl kitchen sink
4.6
(
32
)
Lataa
Roca
PRAGA 550mm Stainless steel single bowl kitchen sink
4.4
(
37
)
Lataa
Roca
Mencia Kitchen sink mixer with swivel spout, Cold Start
4.8
(
31
)
Lataa
Roca
BERGEN 860 QUARZEX® double bowl kitchen sink
4.3
(
9
)
Lataa
Roca
PRAGA 500mm Stainless steel single bowl kitchen sink
4.8
(
17
)
Lataa
Roca
Mencia Kitchen sink mixer with swivel spout, Cold Start
4.9
(
18
)
Lataa