Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
roca/products/ca04119a-4b48-4886-aaba-c5958efd98ce
Koti
Luokat
Keittiö
Pesualtaat
DUO 840 Double bowl kitchen sink
Saatavana Yhdysvallat
Roca
Seuraa
DUO 840 Double bowl kitchen sink
Stainless steel double bowl kitchen sink
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
870920845
Tuoteperhe
Kitchen sinks
Tuoteryhmä
Duo
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2016-01-08
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
160
Leveys (mm)
440
Syvyys (mm)
840
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=870920845
Esittelyvideo
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Tekninen kuvaus
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/870920845/
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Ruostumaton teräs
Suunniteltu:
Espanja
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Keittiö - Pesualtaat
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
Samankaltaisia tuotteita
Roca
PRAGA 790mm Stainless steel single bowl kitchen sink
4.6
(
32
)
Lataa
Roca
PRAGA 550mm Stainless steel single bowl kitchen sink
4.4
(
37
)
Lataa
Roca
Mencia Kitchen sink mixer with swivel spout, Cold Start
4.8
(
31
)
Lataa
Roca
BERGEN 860 QUARZEX® double bowl kitchen sink
4.3
(
9
)
Lataa
Roca
PRAGA 500mm Stainless steel single bowl kitchen sink
4.8
(
17
)
Lataa
Roca
Mencia Kitchen sink mixer with swivel spout, Cold Start
4.9
(
18
)
Lataa