Julkaise tuotteesi
J Stainless steel single bowl kitchen sink and right drainer
Roca

J Stainless steel single bowl kitchen sink and right drainer

Stainless steel single bowl kitchen sink and right drainer
Tekniset tiedot
  • Optional with: A506405407.Trap for single bowl kitchen sinks A506405607 Space saving trap for single bowl kitchen sinks
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite870F30801
  • TuoteperheKitchen sinks
  • TuoteryhmäJ
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-07-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)155
  • Leveys (mm)490
  • Syvyys (mm)800
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Pesualtaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_45
  • Uniclass 2015 -kuvausKitchen sinks
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures