Julkaise tuotteesi
LISBOA 400 Stainless steel single bowl kitchen sink
Roca

LISBOA 400 Stainless steel single bowl kitchen sink

5.0 / 5 tähteä5.0(6 arvostelua)
Stainless steel single bowl kitchen sink
Tekniset tiedot
  • Optional: 861104000 Soap dispenser 862190000 Rollmat stainless steel
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite870M10400
  • TuoteperheKitchen sinks
  • TuoteryhmäLisboa
  • Julkaisupäivä2021-03-02
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)180
  • Leveys (mm)400
  • Syvyys (mm)400
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Pesualtaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSinks
  • UNSPSC-koodi30181504
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures