Julkaise tuotteesi
PORTO 390 Single bowl stainless steel sink
Roca

PORTO 390 Single bowl stainless steel sink

4.4 / 5 tähteä4.4(7 arvostelua)
Single bowl stainless steel sink
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite870R10330
  • TuoteperheKitchen sinks
  • TuoteryhmäPorto
  • Julkaisupäivä2021-05-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)180
  • Leveys (mm)390
  • Syvyys (mm)450
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Pesualtaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSinks
  • UNSPSC-koodi30181504
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_45
  • Uniclass 2015 -kuvausKitchen sinks
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures