Julkaise tuotteesi
Praga Stainless steel single bowl kitchen sink
Roca

Praga Stainless steel single bowl kitchen sink

Stainless steel single bowl kitchen sink. The elegance of this range can be found in its dimensions and its radius 12. Generous to work and easy to clean, the winning combination.
Tekniset tiedot
  • Compatible with: A506405607 Aqua. Space saving trap for single bowl kitchen sinks A506405407 Aqua. Trap for single bowl kitchen sinks
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite871741D01
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-09-13
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)200
  • Leveys (mm)450
  • Syvyys (mm)790
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Pesualtaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_45
  • Uniclass 2015 -kuvausKitchen sinks
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks