Julkaise tuotteesi
RIGA QUARZEX® 1 bowl kitchen sink 450
Roca

RIGA QUARZEX® 1 bowl kitchen sink 450

4.6 / 5 tähteä4.6(7 arvostelua)

QUARZEX® 1 bowl kitchen sink 450
Installation type: Over Countertop, Under-worktop / Under-countertop

Tekniset tiedot
  • Optional: 861104000 Soap dispenser
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite880140xx0
  • TuoteperheKitchen sinks
  • TuoteryhmäRiga
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-06-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)200
  • Leveys (mm)430
  • Syvyys (mm)450
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliQuartz
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Pesualtaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSinks
  • UNSPSC-koodi30181504
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 -kuvausCeramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks