Julkaise tuotteesi
BERGEN 1000 QUARZEX® double bowl kitchen sink
BERGEN 1000 QUARZEX® double bowl kitchen sink
BERGEN 1000 QUARZEX® double bowl kitchen sink
    Roca

    BERGEN 1000 QUARZEX® double bowl kitchen sink

    4.4 / 5 tähteä4.4(17 arvostelua)
    QUARZEX® double bowl kitchen sink Colours and finishes: Black and White
    Tekniset tiedot
    • Optional: 861104000 Soap dispenser 862190000 Rollmat stainless steel
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite880200xx0
    • TuoteperheBergen
    • TuoteryhmäKitchen sink
    • Julkaisupäivä2021-10-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)180
    • Leveys (mm)500
    • Syvyys (mm)1000
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Pesualtaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011315
    • ETIM-nimiKitchen sink
    • UNSPSC-nimiSinks
    • UNSPSC-koodi30181504
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures